The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Pomiar energii
    • TXE773
    EAN
    3250616057739
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Pomiar energii

    KNX system Bramka impulsowa 3-kanałowa TXE773

    Cena
    1 048,00  zł
    / szt. *
    1 048,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Bramka impulsowa 3-kanałowa

    TXE773

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      30 - 30 V
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      3
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      6 mA
    Wymiary
    • Szero­kość
      85 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Pomiar elek­tryczny, Pomiar objętości
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TXE773
    PDF
    RoHS report TXE773
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXE773 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXE773

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXE773 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXE773

      KNX system Bramka impulsowa 3-kanałowa

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TXE773 | Hager Polska

      ETS Database for TXE773

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      95,26 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TXE771-TXE773 | Hager Polska

      Application description TXE771-TXE773

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • SupportDataActNotice

      Zdjęcie Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Polska

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
      Zdjęcie KNX system Bramki impulsowe; TXE77... | Hager Polska

      KNX system Bramki impulsowe; TXE77...

      PDF
      185,54 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      TE332 - KNX system Wskaźnik zużycia energii z 3 przekładnikami
      TE332
      KNX system Wskaźnik zużycia energii z 3 przekładnikami
      Cena
      1 375,00  zł
      / szt. *
      1 375,00  zł
      / szt. *
    • 2
      TXE771 - KNX system Bramka impulsowa 1-kanałowa
      TXE771
      KNX system Bramka impulsowa 1-kanałowa
      Cena
      790,00  zł
      / szt. *
      790,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EK028 - Przekładnik prądowy
      EK028
      Przekładnik prądowy
      Cena
      121,00  zł
      / szt. *
      121,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXF121 - KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii
      TXF121
      KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii
      Cena
      728,50  zł
      / szt. *
      728,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32