The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Pomiar energii
    • TE332
    EAN
    3250615853318
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Pomiar energii

    KNX system Wskaźnik zużycia energii z 3 przekładnikami TE332

    Cena
    1 375,00  zł
    / szt. *
    1 375,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX system Wskaźnik zużycia energii z 3 przekładnikami

    TE332

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali Powernet
      Nie
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      15 mA
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Dodat­kowe infor­macje
    • Zacisk
      Z zaciskiem przy­łącze­niowym dla czuj­nika temperatury zewnętrznej, Z zaciskiem przy­łącze­niowym do wejścia komu­nikacji zdalnej (tylko dla Fran­cji), Z zaciskiem przy­łącze­niowym do wejścia taryfo­wego (HT/NT), Z zaciskami zasilania siecio­wego, Z 2 zaciskami łączącymi fazy odnie­sienia dla kanałów licz­nika 2 i 3, 3x zaciski połącze­niowe do trans­for­ma­torów prądowych

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TE332
    PDF
    RoHS report TE332
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TE332 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TE332

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TE332 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TE332

      KNX system Wskaźnik zużycia energii z 3 przekładnikami

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07

      PDF
      1,99 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TE331 | Hager Polska

      ETS Database for TE331

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      88,93 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TE331 | Hager Polska

      Application description TE331

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2014-11-28

      PDF
      2,23 MB
    • Opis funkcjonowania

      Zdjęcie Application description TE331 | Hager Polska

      Application description TE331

      Opis funkcjonowania en-GB 2013-01-15

      PDF
      2,69 MB
      Zdjęcie Application description TE331 | Hager Polska

      Application description TE331

      Opis funkcjonowania en-GB 2012-03-02

      PDF
      2,64 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

      PDF
      124,81 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      4
    • 1
      TXF121 - KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii
      TXF121
      KNX e/s Interfejs KNX do liczników energii
      Cena
      728,50  zł
      / szt. *
      728,50  zł
      / szt. *
    • 2
      TXE773 - KNX system Bramka impulsowa 3-kanałowa
      TXE773
      KNX system Bramka impulsowa 3-kanałowa
      Cena
      1 048,00  zł
      / szt. *
      1 048,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EK028 - Przekładnik prądowy
      EK028
      Przekładnik prądowy
      Cena
      121,00  zł
      / szt. *
      121,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXE771 - KNX system Bramka impulsowa 1-kanałowa
      TXE771
      KNX system Bramka impulsowa 1-kanałowa
      Cena
      790,00  zł
      / szt. *
      790,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32