Przekładnik prądowy EK028
EAN
3250612310289
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Funkcje
-
Klasa dokładności1
Moc
-
Moc0
Wymiary
-
Średnica otwarcia15 mm
-
Wysokość otwarcia14,60 mm
-
Szerokość otworu14,60 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Prąd elektryczny
-
Maks. intensywność pierwotna90 A
-
Maks. intensywność obwodu wtórnego48 mA
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-08-26
PDF98,65 kB
Więcej materiałów