KNX system Bramka impulsowa 1-kanałowa TXE771
EAN
3250616057715
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
730,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego30 - 30 V
Prąd elektryczny
-
Liczba obwodów wejściowych1
Wymiary
-
Szerokość85 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP44
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 55 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22
PDF1,32 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD68,02 kB -
Przewodnik
ETS application guide for TXE771 & TXE773 (EN)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2015-03-25
PDF1,59 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
KNX system Bramki impulsowe; TXE77...
PDF185,54 kB
Więcej materiałów