The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
KNX RF quicklink wyjście załączające 1-kr
TRB201
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
System magistralny (bus)
KNX
-
Montaż
Montaż podtynkowy
-
Funkcje quicklink
funkcje quicklink: przełączanie, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), sterowanie wymuszone
-
Sygnalizator optyczny
tak
-
Liczba obwodów wejściowych
0
-
Maksymalny prąd przewodzenia
16 A
-
Prąd dla kategorii AC1
16 A
-
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)
48 x 53 x 30 mm
-
-
-
Częstotliwość transmisji
868 MHz
-
Częstotliwość odbiornika radiowego
868.3 MHz
-
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
2 W
-
Transformatory konwencjonalne
1500 VA
-
Transformatory elektroniczne
1500 W
-
Moc nadajnika radiowego
< 10 mW
-
Wymiary czujnika (Ø x wys.)
53 x 30 mm
-
- ze statecznikem elektronicznym EVG
450 W
-
Lampy energooszczędne
100 W
-
Maksymalna moc świetlówek liniowych w układzie duo
1008 W
-
Kompaktowe lampy fluorescencyjne
100 W
-
- skompensowane równolegle
250 W
-
Maksymalna moc żarówek 230V
2300 W
-
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V
2300 W
-
Montaż
do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
-
-
Rodzaj przyłącza
z zaciskami śrubowo-windowymi
-
Obsługiwane tryby konfiguracji
system, PB
-
Z połączeniem magistrali
Nie
-
-
Liczba kanałów radiowych
1
-
Liczba połączeń quicklink
maks. 20 nadajników/odbiorników
-
Możliwość rozszerzenia modułowego
Nie
-
Transmitter duty cycle
1 %
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
0…45 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-20…70 °C
-
Wilgotność względna (bez skroplin)
0…65 % (bez kondensacji)
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie