The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • TRE202
    EAN
    3250615989338
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • KNX Radio - quic­klink
    • Sterow­niki załączające
    • Zobacz więcej

    KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 2-krotne, IP55 TRE202

    Cena
    931,00  zł
    / szt. *
    931,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 2-krotne, IP55

    TRE202

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Inter­fejs syste­mo­wy/brama mediów do systemu magistral­nego 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Inter­fejs syste­mo­wy/brama mediów do systemu magistral­nego
    • TKP100A

      coviva Smartbox

      1 931,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • TKP100A

      coviva Smartbox

      1 931,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Łącz­ność
    • Protokół radiowy
      KNX Radio
    • Kategoria odbior­nika
      2
    • Z magistralą KNX
      Nie
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      35 mm
    • Szero­kość
      85 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      40 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Archi­tek­tura
    • System magistralny
      KNX
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Tak
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Nie
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      10 A
    • Prąd znamio­nowy In
      10 A
    • Prąd załączania
      10 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
      868,30 - 868,30 MHz
    Moc
    • Moc wyjściowa
      2300 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1500 W
    • Żarówki
      1500 - 1500 W
    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      230 V AC
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 55 °C
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Łatwe funkcje dodat­kowe: +6 scen, Możliwość akty­wacji funkcji repeatera w celu zwięk­szenia zasięgu radio­wego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wo-win­dowymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TRE202
    PDF
    RoHS report TRE202
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TRE202 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TRE202

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TRE202 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TRE202

      KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 2-krotne, IP55

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

      PDF
      2,41 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2017-09-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2017-09-06

      PDF
      1,17 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Polska

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Zdjęcie Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Polska

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Dane techniczne - Załącznik do produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRE202 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRE202

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,75 kB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRE202 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRE202

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      119,34 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Polska

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85745285 - B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
      85745285
      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
      Cena
      1 207,00  zł
      / szt. *
      1 207,00  zł
      / szt. *
    • 2
      85245273 - K.5 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, stal szlachetna, lakierowany
      85245273
      K.5 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, stal szlachetna, lakierowany
      Cena
      987,00  zł
      / szt. *
      987,00  zł
      / szt. *
    • 3
      85745288 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      85745288
      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      Cena
      1 154,00  zł
      / szt. *
      1 154,00  zł
      / szt. *
    • 4
      85245277 - K.5 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, alu, lakierowany
      85245277
      K.5 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, alu, lakierowany
      Cena
      987,00  zł
      / szt. *
      987,00  zł
      / szt. *
    • 5
      85745283 - B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      85745283
      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      Cena
      1 230,00  zł
      / szt. *
      1 230,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32