- KNX Radio - quicklink
- Sterowniki załączające
- Zobacz więcej
KNX q/e/s Załączający adapter gniazdkowy 16A TRC270F
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
-
Wysokość54 mm
-
Szerokość98 mm
-
Głębokość39,60 mm
-
Głębokość zabudowy77 mm
-
KolorBiały
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaTak
-
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznegoTak
-
Maksymalny prąd łączeniowy16 A
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Moc wyjściowa3680 W
-
Żarówki2300 - 2300 W
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa TRC270F
KNX q/e/s Załączający adapter gniazdkowy 16A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-11-25
PDF1,67 MB
Instrukcja montażu pl-PL 2022-11-25
PDF1019,43 kB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Notice de configuration quicklink pour produits radio
Dane techniczne - Załącznik do produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Baza danych produktów KNX
Logiciel d'application ETS du TRC270
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5147,92 kBLogiciel d'application ETS du TRC270
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD147,89 kB -
Przewodnik
Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-03
PDF316,53 kB