KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 1-krotne, IP55 TRE201

EAN
3250615989345
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
804,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., wskaźnik stanu
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; możliwość akty­wacji funkcji repeatera w celu zwięk­szenia zasięgu radio­wego
  • Sceny świetlne
    możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen ; wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), stero­wanie wymu­szone
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    z ręcznym stero­waniem wł./wył.
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    0
  • Maksy­malny prąd prze­wodzenia
    10 A
Wymiary
  • Długość
    150 mm
  • Wyso­kość
    35 mm
  • Szero­kość
    85 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc wyjściowa
    2300 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    600 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    600 W
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Zasięg
  • Maksy­malny zasięg trans­misji
    30m w domu / 100m w polu swobodnym
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • - ze statecz­nikem elek­tro­nicznym EVG
    6 x 58 W
  • - nieskom­pen­so­wane
    600 VA
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy ener­go­osz­czędne
    100 W
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    600 W
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    6 x 18 W
Stero­wanie LED
  • Lampki LED 230 V
    100 W
  • BLC
    z diodą kontrolną LED do sygna­lizacji wł./wył. ; z diodą LED konfi­guracji i funkcji
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1500 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    1500 W
Podłączenie
  • Rodzaj styku
    1 NO
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Przewód
  • Zacisk mocu­jący
    z płyt­kami montażowymi i zaciskami mocu­jącymi
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    easy, system, PB, quic­klink
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – elementy wyko­nawcze
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wyjścia
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie