KNX q/e/s Wyjście załączające przekaźnikowe 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr TRM693G

EAN
3250615988805
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
470,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., 1 stero­wanie przy­ciskowe góra/dół, łącznik przy­ciskowy, 2 x alarm, wskaźnik stanu
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), stero­wanie wymu­szone
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    2
  • Prąd sygna­łowy na wejściu
    33 µA
  • Maksy­malny prąd prze­wodzenia
    3 A
  • Prąd dla kategorii AC1
    3 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    40 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    40x40x20
  • Śred­nica
    53 mm
  • Wyso­kość
    20 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość trans­misji
    868 MHz
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    450 mW
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    150 mW
  • Moc wyjściowa
    690 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    250 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    250 VA
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Moc oświe­tlenia żarówek ener­go­osz­częd­nych
    150W
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    150W
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    150 W
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    150 W
Stero­wanie LED
  • Maksy­malna liczba lamp LED/CFL
    20
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    150 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    500 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    500 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do zabu­dowy pod mechanizmami podtyn­ko­wymi
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5…1.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.5…2.5 mm²
  • Rodzaj styku
    1 NO
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wo-win­dowymi
Przewód
  • Możliwość prze­dłu­żenia prze­wodu cyfro­wego do
    maks. 5 m
  • Długość prze­wodu cyfro­wego
    ≈ 20 cm
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, PB
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Liczba kanałów radio­wych
    2
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Możliwość rozsze­rzenia modu­łowego
    Nie
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Zasto­so­wanie
  • Czas impulsu
    min. 50 ms
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie