KNX q/e/s Wyjście załączające elektroniczne 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr TRM690G

EAN
3250615989055
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
511,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., 1 stero­wanie przy­ciskowe góra/dół, łącznik przy­ciskowy, 2 x alarm, wskaźnik stanu
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
  • Sceny świetlne
    możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen ; wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), stero­wanie wymu­szone
Konfi­guracja
  • Fabrycznie przy­go­to­wane
    w komplecie z 4-żyłowym prze­wodem
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    z ręcznym stero­waniem wł./wył.
  • Stero­wanie
    stero­wanie za pomocą np. łącz­nika, łącz­nika przy­cisko­wego, łącz­nika czaso­wego
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
  • Wejścia
    z niezależ­nym, zasilanym z sieci wejściem cyfrowym dla zestyku bezpo­ten­cja­łowego
Napięcie
  • Napięcie zasilania systemu
    230V AC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    2
  • Prąd sygna­łowy na wejściu
    33 µA
  • Maksy­malny prąd prze­wodzenia
    1 A
  • Prąd dla kategorii AC1
    0.85 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    40 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    40x40x18
  • Śred­nica
    53 mm
  • Wyso­kość
    18 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość trans­misji
    868 MHz
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc wyjściowa
    200 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    10…175 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    10…175 VA
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Pomiary
  • Napięcie prób­ko­wania wejścio­wego
    5 V
Zasięg
  • Maksy­malny zasięg trans­misji
    30m w domu / 100m w polu swobodnym
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasnoszary
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie LED
  • Maksy­malna liczba lamp LED/CFL
    10
  • Lampy LED 230 V z możliwo­ścią ściem­niania
    3…50 W
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    50 W
  • BLC
    z diodą LED do sygna­lizacji stanu wysy­łania i kontrolną wł./wył. ; z diodą LED konfi­guracji i funkcji
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    200 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    10…200 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do zabu­dowy pod mechanizmami podtyn­ko­wymi
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 1,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    0,5 / 2,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5…1.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.5…2.5 mm²
  • Rodzaj styku
    półprze­wodnik
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Przewód
  • Możliwość prze­dłu­żenia prze­wodu cyfro­wego do
    maks. 5 m
  • Długość prze­wodu cyfro­wego
    ≈ 20 cm
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    easy, system, PB, quic­klink
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Liczba kanałów radio­wych
    2
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Możliwość rozsze­rzenia modu­łowego
    Nie
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Zasto­so­wanie
  • Czas impulsu
    min. 50 ms
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -15…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – elementy wyko­nawcze
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: wyjścia
  • Grupa urządzeń
    TRM
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie