The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
  • SPA180N
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

SPA180N

EAN
3250615515063
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

SPA180N

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Akceso­ria­/części zamienne do ogra­nicz­nika prze­pięć dla systemów zasilania 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Akceso­ria­/części zamienne do ogra­nicz­nika prze­pięć dla systemów zasilania
  • KBN381

    SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N

    288,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja sieci
  • Rodzaj sieci
    TT, TN-S
Prąd elek­tryczny
  • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    100 kA
  • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
    100 kA
Sprzęt
  • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
    Tak
Normy
  • Klasa wymagań IEC 61643
    T1, T2
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 80 °C
Wymiary
  • Wyso­kość
    95,20 mm
  • Szero­kość
    35,60 mm
  • Głębo­kość
    67 mm
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    Optyczny
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    2,5 - 35 mm²
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    2,5 - 35 mm²

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration SPA180N
PDF
RoHS report SPA180N
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SPA180N | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SPA180N

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

    PDF
    793,66 kB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie SPD Ograniczniki przepięć; SPA001N, SPA080, SPA180, SPA180N | Hager Polska

    SPD Ograniczniki przepięć; SPA001N, SPA080, SPA180, SPA180N

    PDF
    182,48 kB
Więcej materiałów

Część zamienna

Zobacz więcej

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    SPB415 - SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk
    SPB415
    SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1, 35kV styk
    Cena
    1395,00  zł
    / szt. *
    1395,00  zł
    / szt. *
  • 2
    SPB015 - SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV L-N Uc=275V
    SPB015
    SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1, 35kV L-N Uc=275V
    Cena
    280,00 zł
    / szt. *
    280,00 zł
    / szt. *
  • 3
    SPB315 - SPD T2 3P sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk
    SPB315
    SPD T2 3P sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1, 35kV styk
    Cena
    924,00 zł
    / szt. *
    924,00 zł
    / szt. *
  • 4
    SPA090 - SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up≤1,2kV
    SPA090
    SPD Moduł T1+T2 MOV 1P L-N Iimp=12, 5 kA In=12, 5kA Imax=50kA Up≤1, 2kV
    Cena
    336,00 zł
    / szt. *
    336,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SPB513 - SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA Imax=40kA Up≤2,2kV
    SPB513
    SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA Imax=40kA Up≤2, 2kV
    Cena
    1385,00  zł
    / szt. *
    1385,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32