SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA Imax=40kA Up≤2,2kV SPB513
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
SPE513Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów3
Napięcie
-
Napięcie trwałej pracy Uc440 V
-
Poziom ochrony Up2,20 kV
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Referencyjne napięcie testowe Utest AC440 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Napięcie znamionowe240 - 415 V AC ± 10%
Prąd elektryczny
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)125 A
-
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)80 A
-
Maksymalny prąd rozładowania (Imax)40 kA
-
Znamionowy prąd wyładowczy20 kA
-
Prąd znamionowy zwarciowy (Isccr)25 kA
-
Prąd szczątkowy Ipe≤ 0.45 mA
Wymiary
-
Wysokość89,80 mm
-
Szerokość53,40 mm
-
Głębokość65,7 mm
-
Długość odizolowania16 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Tryb ochronyL-N, L-PE, L-PEN
-
Współczynnik wyzwalania k1,6
-
Reakcja na tymczasowe przepięcie przy napięciu poniżej progu460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
-
Ochrona przed wilgocią5 - 95%
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 80 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Maks. wysokość2000 m
Materiały
-
Kolor produktuJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałPoliamid (PA)
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciIT, TN, TT
-
Sieć TNTak
-
Sieć TN-CNie
-
Sieć DCNie
-
Sieć ITTak
-
Sieć TTTak
-
Sieć TN-C-SNie
-
Sieć TN-SNie
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
-
Znamionowy prąd obciążenia IL80 A
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25,0 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1,5 - 35,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 35 mm²
-
Typ złącza/wtykuZacisk przyłączeniowy
-
Liczba połączeń1
Normy
-
Zabezpieczenie przeciwprzepięcioweT2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3 - 4,5 Nm
-
Nadaje się do użytku w pomieszczeniachTak
Architektura
-
Układ biegunów3P
Konfiguracja
-
Ze zintegrowanym bezpiecznikiemNie
Łączność
-
Rodzaj montażuSzyna DIN
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Z lampką kontrolnąTak
Funkcje
-
Nadaje się do dodatkowej konfiguracji systemuNie
Bezpiecznik
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm6
-
NormaIEC/EN 61643-11
Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony
-
Filtr typ produktuSPD
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SPB513
SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA Imax=40kA Up≤2,2kV
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-06-14
PDF906,47 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Więcej materiałów