The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • SPB015
    EAN
    3250615514851
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA

    SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV L-N Uc=275V SPB015

    Cena
    305,60  zł
    / szt. *
    305,60  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    SPE040

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV L-N Uc=275V

    SPB015

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Referen­cyjne napięcie testowe Utest AC
      255 V
    • Kategoria prze­pię­ciowa
      3
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie trwałej pracy Uc
      275 V
    • Poziom ochrony Up
      1,35 kV
    • Napięcie znamio­nowe
      240 - 415 V AC ± 10%
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -40 - 80 °C
    • Maks. wyso­kość
      2000 m
    • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    • Ochrona przed wilgocią
      5 - 95%
    Normy
    • Zabez­pie­czenie prze­ciw­prze­pię­ciowe
      T2
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Wyso­kość
      52,4 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      55,3 mm
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    • Rodzaj montażu
      Na elemencie bazowym
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy zwar­ciowy (Isccr)
      25 kA
    • Maksy­malny prąd rozładowania (Imax)
      40 kA
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      125 A
    • Znamio­nowy prąd wyładowczy
      20 kA
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do użytku w pomiesz­cze­niach
      Tak
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Norma
      IEC/EN 61643-11, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Bezpie­czeń­stwo
    • Tryb ochrony
      L-N, L-PEN
    • Reakcja na tymczasowe prze­pięcie przy napięciu poniżej progu
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN, TT
    Zasto­so­wanie
    • Jest dostępny
      Tak

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SPB015 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SPB015

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SPB015 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SPB015

      SPD Moduł T2 MOV 1P sieć TN/TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV L-N Uc=275V

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Polska

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Zdjęcie SPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4… | Hager Polska

      SPD Ograniczniki przepięć; SPB015, SPA015N, SPB1…, SPB2…, SPB3…, SPB4…

      PDF
      184,54 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32