Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V SN013
EAN
3250615640130
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
295,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Wysokość95 mm
-
Głębokość22,80 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN, Płyta montażowa
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma szwajcarska typ 13
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Pojemność
-
Liczba modułów3,50
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF103,73 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-19
PDF184,00 kB
Więcej materiałów