Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A SN216
EAN
3250615642165
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
APA
77,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość44 mm
-
Głębokość66 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN, Płyta montażowa
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów2
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF103,73 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-01-19
PDF184,00 kB
Więcej materiałów