![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Transformator bezpieczeństwa 230/24VAC 20VA ST310
EAN
3250615512246
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie wyjściowe24 - 24 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Moc
-
Pobór mocy VA20 VA
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość58 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Ochrona termicznaTak
Sprzęt
-
Jest zabezpieczony przed zwarciemTak
-
Włącznik/wyłącznikNie
Częstotliwość
Instalacja, montaż
Rodzaj połączenia
Warunki użytkowania
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
ST310 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-02-28
PDF177,85 kB
Więcej materiałów