The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe
    • ST313
    EAN
    3250615703132
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe

    Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA ST313

    Cena
    320,00 zł
    / szt. *
    320,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA

    ST313

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie wyjściowe
      12 - 24 V
    • Napięcie wyjściowe 2
      24 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      4000 V
    Moc
    • Pobór mocy VA
      16 VA
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      4
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      70 mm
    • Głębo­kość
      58 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Ochrona termiczna
      Tak
    Sprzęt
    • Jest zabez­pie­czony przed zwar­ciem
      Tak
    • Włącz­nik/wyłącznik
      Nie
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 mm²

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ST313 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ST313

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ST313 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ST313

      Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Transformatory bezpieczeństwa 230 / 12-24 V AC; ST... | Hager Polska

      Transformatory bezpieczeństwa 230 / 12-24 V AC; ST...

      PDF
      184,01 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SNS216 - Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A, zaciski QC
      SNS216
      Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A, zaciski QC
      Cena
      101,00 zł
      / szt. *
      101,00 zł
      / szt. *
    • 2
      SN016 - Gniazdo na szynę Schuko 230VAC 10/16A
      SN016
      Gniazdo na szynę Schuko 230VAC 10/16A
      Cena
      98,40 zł
      / szt. *
      98,40 zł
      / szt. *
    • 3
      SN017 - Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A
      SN017
      Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A
      Cena
      220,00 zł
      / szt. *
      220,00 zł
      / szt. *
    • 4
      SN216 - Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A
      SN216
      Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A
      Cena
      80,00 zł
      / szt. *
      80,00 zł
      / szt. *
    • 5
      SN013 - Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V
      SN013
      Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V
      Cena
      306,00 zł
      / szt. *
      306,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32