Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A SN017
EAN
3250615640178
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
212,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Wysokość76 mm
-
Szerokość61,25 mm
-
Głębokość70 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035, 7044
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąTak
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów3,50
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywySamozamykająca się pokrywa na zawiasach
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-08
PDF177,02 kB
Więcej materiałów