Transformator bezpieczeństwa 230/12VAC 20VA ST309
EAN
3250615512239
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
304,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie wyjściowe12 - 12 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Moc
-
Pobór mocy VA20 VA
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość58 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Ochrona termicznaTak
Sprzęt
-
Jest zabezpieczony przed zwarciemTak
-
Włącznik/wyłącznikNie
Częstotliwość
Instalacja, montaż
Rodzaj połączenia
Warunki użytkowania
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
ST309 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-02-28
PDF177,85 kB
Więcej materiałów