The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe
    • EE960
    EAN
    3250612259601
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Trans­for­ma­tory, gniazda i oprawy kompak­towe

    Oświetlenie kompaktowe 230V EE960

    Cena
    920,50  zł
    / szt. *
    920,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Oświetlenie kompaktowe 230V

    EE960

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      0 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -5 - 60 °C
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      70 mm
    • Szero­kość
      54 mm
    • Głębo­kość
      51 mm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EE960
    PDF
    RoHS report EE960
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE960 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE960

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE960 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE960

      Oświetlenie kompaktowe 230V

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10

      PDF
      567,12 kB
      Zdjęcie Lampe de secours EE960 | Hager Polska

      Lampe de secours EE960

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      447,09 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-18

      PDF
      118,82 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SN013 - Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V
      SN013
      Gniazdo szwajcarskie na szynę TH35, 250V
      Cena
      329,50  zł
      / szt. *
      329,50  zł
      / szt. *
    • 2
      ST301 - Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 4VA
      ST301
      Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 4VA
      Cena
      247,10  zł
      / szt. *
      247,10  zł
      / szt. *
    • 3
      ST303 - Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA
      ST303
      Transformator dzwonkowy 230/8-12VAC 8VA
      Cena
      260,40  zł
      / szt. *
      260,40  zł
      / szt. *
    • 4
      ST314 - Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 40VA
      ST314
      Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 40VA
      Cena
      557,50  zł
      / szt. *
      557,50  zł
      / szt. *
    • 5
      ST313 - Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA
      ST313
      Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 16VA
      Cena
      354,50  zł
      / szt. *
      354,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32