MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 13A QuickConnect MCS313
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In13 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znamionowy przy -15°C15,54 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C15,26 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C14,98 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C14,7 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C14,41 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C14,13 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C13,85 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C13,57 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C13,28 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C13 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C12,67 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C12,35 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C12,02 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C11,69 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C11,36 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C11,04 A
-
Prąd znamionowy przy 65°C10,71 A
-
Prąd znamionowy przy 70°C10,38 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
-
Liczba modułów3
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Możliwość montażu 360°Tak
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1 - 25 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 35 mm²
-
Przekrój przewodu elastycznego dla dolnego zacisku quickconnect1,5 - 4,0 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego dla dolnego zacisku quickconnect1,5 - 4,0 mm²
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rozstaw kratek35 mm
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)6,70 W
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Typ połączeniaQuickconnect
-
Wysokość83,40 mm
-
Szerokość52,50 mm
-
Głębokość70 mm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa MCS313
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P C 13A QuickConnect
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Deklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…
PDF383,63 kB