MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 2P B 6A MBN206
Cena
155,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 2 dostępne produkty -
Blokady i zamki 1 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-210 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C7,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C7,4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C7,2 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.7,1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C6,9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C6,7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C6,6 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.6,4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C6,2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C5,8 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.5,6 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.5,4 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.5,2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C4,7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C4,5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C4,2 A
Architektura
-
Układ biegunów2P
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
Pojemność
-
Liczba modułów2
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 35 mm²
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2,50 W
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Więcej materiałów