Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC LSN402
Cena
128,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 1 dostępne produkty -
Wkładka cylindryczna 7 dostępne produkty -
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość76,50 mm
-
Szerokość34,90 mm
-
Głębokość76,90 mm
Architektura
-
Liczba biegunów2
-
Układ biegunów2P
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
Pojemność
-
Liczba modułów2
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm4
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 70 °C
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,20 - 2,20 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,90 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Kategoria przepięciowa4
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnych i dolnych zacisków śrubowych1 - 16 mm²
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej8.5 x 31.5
Pokrywa, drzwi
-
Z mechanizmem ryglującymTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LSN402
Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L32 8X32mm, 25A 400VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF258,53 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-20
PDF187,55 kB
Więcej materiałów