LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P+N 250A 400VAC odp.prawy AC23B LLD865
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Odłączniki z bezpiecznikami akcesoriów 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
-
Liczba biegunów4
-
Prąd znamionowy250 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B250 A
-
Nominalny moment dokręcania15 - 15 Nm
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego109 W
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 mm²
-
Wysokość149,50 mm
-
Szerokość280 mm
-
Długość590 mm
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Pozycja wejścia kablaBoczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LLD865
LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P+N 250A 400VAC odp.prawy AC23B
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-22
PDF346,22 kB