The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpie­cz­nikami
    • Akcesoria do rozłącz­ników izolacyj­nych z bezpie­cz­nikami
    • LLZ026
    EAN
    4049857186334
    Liczba w opakowaniu
    3 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do rozłącz­ników izolacyj­nych z bezpie­cz­nikami

    LL zaślepka wyjścia na kable z prowadnicy grupa 1 LLZ026

    Cena
    52,50  zł
    / szt. *
    52,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    LL zaślepka wyjścia na kable z prowadnicy grupa 1

    LLZ026

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      22 mm
    • Szero­kość
      42 mm
    • Długość
      48 mm
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      NH1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LLZ026
    PDF
    Hager RoHS report LLZ026
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LLZ026 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LLZ026

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LLZ026 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LLZ026

      LL zaślepka wyjścia na kable z prowadnicy grupa 1

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie MDS - broszura | Hager Polska

      MDS - broszura

      Broszura pl-PL 2025-04-17

      PDF
      8,08 MB
      Zdjęcie univers N - Kompletny system do 1600 A | Hager Polska

      univers N - Kompletny system do 1600 A

      Broszura pl-PL 2026-02-25

      PDF
      13,77 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LLZ045 - LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 3
      LLZ045
      LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 3
      Cena
      957,00  zł
      / szt. *
      957,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LLZ023 - LL osłona zacisków kablowych grupa 00 3 szt.
      LLZ023
      LL osłona zacisków kablowych grupa 00 3 szt.
      Cena
      233,60  zł
      / szt. *
      233,60  zł
      / szt. *
    • 3
      LLZ030 - LL przyrząd do wyciągania rozłączników z prowadnic grupa 00-3
      LLZ030
      LL przyrząd do wyciągania rozłączników z prowadnic grupa 00-3
      Cena
      138,20  zł
      / szt. *
      138,20  zł
      / szt. *
    • 4
      LLZ033 - LL osłona wolnego pola przezroczysta bez wentylacji H150mm
      LLZ033
      LL osłona wolnego pola przezroczysta bez wentylacji H150mm
      Cena
      464,10  zł
      / szt. *
      464,10  zł
      / szt. *
    • 5
      LLZ044 - LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 2
      LLZ044
      LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 2
      Cena
      957,00  zł
      / szt. *
      957,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32