LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 1 LLZ043
EAN
4049857186501
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
765,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 17 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość96 mm
-
Długość570 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LLZ043
LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 1
PDF
Więcej materiałów