LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 00 LLZ042
EAN
4049857186495
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
545,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 13 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość96 mm
-
Długość570 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu LLZ042
LL pokrywa rozłącznika z dźwignią ręczną grupa 00
PDF
Więcej materiałów