![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
LL osłona wolnego pola przezroczysta bez wentylacji H75mm LLZ032
EAN
4049857186396
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
277,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość50 mm
-
Długość590 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej