![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
LL listwa wtykowa dla przewodów sterująco-sygnalizacyjnych 16-pinowa LLZ027
EAN
4049857186341
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
142,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość37 mm
-
Długość63 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00-NH3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy630 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej