![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
LL prowadnice do montażu rozłączników w rozdzielnicach grupa 1 LLZ021
EAN
4049857186280
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
137,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość58 mm
-
Długość235 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej