LL prowadnice do montażu rozłączników w rozdzielnicach grupa 00 LLZ020

EAN
4049857186273
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
127,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    NH00
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    50 mm
  • Długość
    235 mm
  • Szero­kość produktu
    58 mm
  • busbar­distance
    185 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.003 kg
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    tworzywo
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    zestaw montażowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie