LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P 250A 400VAC odp.prawy AC23B LLD577
EAN
4049857145768
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
3911,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Odłączniki z bezpiecznikami akcesoriów 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Architektura
-
Liczba biegunów3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B250 A
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania15 - 15 Nm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego82 W
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego95 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego95 mm²
Wymiary
-
Wysokość74,50 mm
-
Szerokość590 mm
-
Długość280 mm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Kabel
-
Pozycja wejścia kablaBoczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2014-01-22
PDF2,25 MB -
Dane techniczne — Karta charakterystyki
Dane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kBDane techniczne — Karta charakterystyki en-GB, de-DE 2017-08-02
PDF296,17 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Switch-disconnectors-fuse /base device 3 and 4, AC690V, size 1
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-01-22
PDF346,22 kB
Więcej materiałów