tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x150mm, biały LFH6015009016

EAN
4012740013710
Liczba w opakowaniu
8 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
443,70zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    wypo­sażony w łącz­niki podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    60 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    150 mm
  • Odle­głość między otworami podstawowymi w kierunku kanału
    125 mm
Pojem­ność
  • Maksy­malna liczba prze­wodów (Ø 11 mm, 50% wypeł­nie­nia)
    30
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    luźny
Materiał
  • Materiał
    PC/ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    7122 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    0
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    3
  • Liczba komór / prze­działów
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -30…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie