tehalit.LF Kąt wewnętrzny, 60x150mm, biały LF6015049016
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Typ akcesoriówFormowany
-
Zakres90 - 90
-
Wysokość61 mm
-
Szerokość150 mm
-
Wymiar a130 mm
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
-
Z folią ochronnąNie
-
NakładkaNie
-
Powiązane serieLF 60x150, LFH 60x150
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LF6015049016
tehalit.LF Kąt wewnętrzny, 60x150mm, biały
PDF -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
EC declaration of conformity FB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF122,39 kB