tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 60x110mm, biały LFH6011009016
EAN
4012740008204
Liczba w opakowaniu
16 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
352,10 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik do kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Kąt płaski do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 3 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość110 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5460 - 5460 mm²
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)23
Materiały
-
MateriałPC/ABS
-
ObróbkaStan surowy
-
Kod RAL9016
-
KolorBiały
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Normy
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweWyposażony w łączniki podstawy
Sprzęt
-
Liczba przegród0
-
Liczba przegród1 - 1
-
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego3
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieTak
-
Z folią ochronnąNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów