tehalit.LF Element T/X, 60x110mm, biały LF6011089016
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość61 mm
-
Szerokość110 mm
-
Typ akcesoriówFormowany
-
Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12Nie
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
-
Z folią ochronnąNie
-
Powiązane serieLF 60x110, LFF 60x110, LFH 60x110
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-10
PDF530,67 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-06-25
PDF48,04 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF41,84 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF38,99 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-24
PDF440,32 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-23
PDF361,26 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-07
PDF52,28 kB