Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 2P 10x38mm 32A 1000VDC L502PV
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka cylindryczna 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów2
-
Układ biegunów2P
-
Liczba modułów2
-
Prąd znamionowy In32 A
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG30 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 6094730 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)30 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 1000 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui690 V
-
Napięcie znamionowe0 - 1000 V
-
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)0 - 1000 V
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
-
Wysokość77 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość75 mm
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,20 W
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-25 - 50 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 10 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 16 mm²
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej10.3 x 38
-
Charakterystyka bezpiecznikagPV
-
NormaIEC/EN 60269, IEC 60947-3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa L502PV
Modułowa podstawa bezpiecznikowa do systemów PV 2P 10x38mm 32A 1000VDC
PDF -
Broszura
Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
Broszura pl-PL 2025-04-07
PDF8,38 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF255,40 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF378,78 kB