Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W=55mm 160 A L250A
Cena
403,90 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wymiary
-
Wysokość105 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość52 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej20 - 30 mm
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)5 W
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In250 A
Funkcje
-
Rodzaj akcesoriów do szyn zbiorczychKońcówka chroniąca przed dotykiem
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,60 - 2,60 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa L250A
Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W=55mm 160 A
PDF -
ProductInstallationManual
Gebrauchsanleitung L250A
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF974,94 kB
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF974,94 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF252,92 kB
Wi?cej materia?ów