The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Akcesoria
    • KCF668L
    EAN
    3250613730239
    Liczba w opakowaniu
    4 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Akcesoria
    • Szyny zbiorcze
    • Zobacz więcej

    Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm2 do RCCB 3-rzędowa lewa 125mm KCF668L

    Cena
    307,30  zł
    / szt. *
    307,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm2 do RCCB 3-rzędowa lewa 125mm

    KCF668L

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    Wymiary
    • Długość
      271 mm
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      10 mm²

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Busbar RCCB 3P+N 2R left (English )
    PDF
    411,39 kB
    REACH declaration KCF668L
    PDF
    RoHS report KCF668L
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KCF668L | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KCF668L

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KCF668L | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KCF668L

      Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm2 do RCCB 3-rzędowa lewa 125mm

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      294,80 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-08

      PDF
      189,06 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      MZ203 - Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC
      MZ203
      Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC
      Cena
      445,70  zł
      / szt. *
      445,70  zł
      / szt. *
    • 2
      KDN380A - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12 modułów
      KDN380A
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M
      Cena
      98,00  zł
      / szt. *
      98,00  zł
      / szt. *
    • 3
      KDN381B - Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 59M
      KDN381B
      Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 59M
      Cena
      543,00  zł
      / szt. *
      543,00  zł
      / szt. *
    • 4
      KD199D - Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm
      KD199D
      Szyna fazowa 1P 10mm2 L=191mm
      Cena
      25,80  zł
      / szt. *
      25,80  zł
      / szt. *
    • 5
      KZN024 - Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2
      KZN024
      Osłony końcowe do szyn grzebien. kołkowych i widełkowych 4P 10mm2 / 3P 16mm2
      Cena
      8,20  zł
      / szt. *
      8,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32