• HMT050DR
    EAN
    3250613154707
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Wyłącz­niki mocy MCCB

    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 50kA TM HMT050DR

    Cena
    1 501,00  zł
    / szt. *
    1 501,00  zł
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
    MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 50kA TM

    HMT050DR

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (54)
    • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 8 dostępne produkty
    • Prze­wody pomoc­nicze 2 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 6 dostępne produkty
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
    • HYT052H

      MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłaczy rozszerzonych P250 3P

      218,10  zł  / szt.*
    • HYT050H

      MCCB Tylne płyty izolacyjne dla przyłaczy prostych P250 3P

      211,60  zł  / szt.*
    • HYT025H

      MCCB Osłony przednie dla przyłączy tylnych i wtykowych P250 3P

      240,30  zł  / szt.*
    • HYT023H

      MCCB Osłony zacisków rozstawnych P250 3P

      240,30  zł  / szt.*
    • HYT021H

      MCCB Osłony zacisków prostych P250 3P

      240,30  zł  / szt.*
    • HYC321H

      MCCB Osłona zacisków podstawy wysuwnej P250/h250 LSI 3P

      407,40  zł  / szt.*
    • HXA028H

      MCCB Styk sygnalizacyjny AL x/P160…630 prawostronny niskonapięciowy

      324,90  zł  / szt.*
    • HXA027H

      MCCB Styk sygnalizacyjny AL x/P160…630 prawostronny 250VAC 125VDC

      331,00  zł  / szt.*
    • HYC250H

      MCCB Zacisk styków pomocniczych P250/h250

      423,20  zł  / szt.*
    • HXA021H

      MCCB Styk pomocniczy x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

      381,40  zł  / szt.*
    • HXA024H

      MCCB Styk sygnalizacyjny x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC

      445,00  zł  / szt.*
    • HXA003H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120VAC

      383,10  zł  / szt.*
    • HXA005H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 380-450VAC

      414,30  zł  / szt.*
    • HXA002H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 48VDC

      352,00  zł  / szt.*
    • HXA001H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 24VDC

      422,10  zł  / szt.*
    • HXA004H

      Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-240VAC

      414,30  zł  / szt.*
    • HYT257H

      MCCB Cięgło SAFETY TRIP P250 UnimesH Combiway

      268,00  zł  / szt.*
    • HXA039H

      MCCB Blokada dźwigni x160-P160-x250-P250-x630

      207,10  zł  / szt.*
    • HXB070H

      MCCB Linka do blokady mechanicznej 1m x250 / h250

      260,10  zł  / szt.*
    • HXT066H

      MCCB Mechanizm blokady P250

      211,60  zł  / szt.*
    • HXB071H

      MCCB Linka do blokady mechanicznej 1, 5m x250 / h250

      318,00  zł  / szt.*
    • HXT165H

      MCCB Zestaw sprzęgłowy do blokowania jednoczesnego załączenia P250 3P

      396,30  zł  / szt.*
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
    • HYT065H

      MCCB Zaciski P250 Cu/Al 3P 6x 6-35mm²

      1 212,00  zł  / szt.*
    • HYT007H

      MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 3P 2x 35-120mm²

      1 138,00  zł  / szt.*
    • HYT005H

      MCCB Zaciski klatkowe P250 Al 3P 1x 50-185mm²

      624,50  zł  / szt.*
    • HYT001H

      MCCB Zaciski klatkowe P250 Cu/Al 3P 1x 10-150mm²

      166,10  zł  / szt.*
    • HYB011H

      MCCB Przedłużenie przyłączy szynowe rozszerzone x/P250 3P

      214,90  zł  / szt.*
    • HYB031H

      MCCB Przyłącze tylne x/P250 3P

      522,00  zł  / szt.*
    • HYC255H

      MCCB Styk sygnalizacji wysunięcia P250/h250

      511,00  zł  / szt.*
    • HYT332H

      MCCB Adapter wysuwny do P250 3P

      587,00  zł  / szt.*
    • HYT330H

      MCCB Podstawa wysuwna P250 3P

      1 237,00  zł  / szt.*
    • HYT300H

      MCCB Adapter wtykowy do P250 3P

      611,00  zł  / szt.*
    • HYT200H

      MCCB Podstawa wtykowa P250 3P

      945,50  zł  / szt.*
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
      50 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
      65 kA
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      65 kA
    • Znam. zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      50 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 660V AC wg PN-EN 60947-2
      6 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 690V AC wg PN-EN 60947-2
      6 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C zgodnie z normą IEC 60947
      63,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C zgodnie z normą IEC 60947
      61,60 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C zgodnie z normą IEC 60947
      60,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C zgodnie z normą IEC 60947
      58,50 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C zgodnie z normą IEC 60947
      56,90 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947
      55,30 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947
      53,60 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C zgodnie z normą IEC 60947
      51,80 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C zgodnie z normą IEC 60947
      50 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C zgodnie z normą IEC 60947
      48,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947
      46,20 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C zgodnie z normą IEC 60947
      44,10 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C zgodnie z normą IEC 60947
      42 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    • Pozycja neutralna
      Bez położenia neutral­nego
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      220 - 690 V
    Funkcje
    • Jednostka wyzwalania
      TM A/A
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      15 W
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
      105 mm
    • Głębo­kość
      97 mm
    • Odpływowa szyna zbior­cza: szero­kość, wyso­kość, śred­nica śruby (maks.)
      4 mm, 8,5 mm, 25 mm
    • Zasilająca szyna zbior­cza: szero­kość, wyso­kość, śred­nica śruby (maks.)
      4 mm, 8,5 mm, 25 mm
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
      6, 8, 10, 13

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HMT050DR
    PDF
    RoHS report HMT050DR
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HMT050DR | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HMT050DR

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HMT050DR | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HMT050DR

      MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 3P 50A 50kA TM
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
      Zdjęcie CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Polska

      CAD file for MCCB 250A 3P

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      640,83 kB