The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • HHD400U
    EAN
    3250613189112
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    MCCB Wyłącznik mocy h400 3P 25kA 400A TM HHD400U

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB Wyłącznik mocy h400 3P 25kA 400A TM

    HHD400U

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady dźwigni 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 4 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 5 dostępne produkty
    • Przewód blokujący elek­trycznej 2 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady dźwigni
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Przewód blokujący elek­trycznej
    • Sepa­racja faz
    • HXD039H

      MCCB Blokada dźwigni h400-h1000

      276,70  zł  / szt.*
    • HXC025H

      MCCB Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC026H

      MCCB Styk alarmowy H250-H1600 1NO+1NC

      463,80  zł  / szt.*
    • HXC021H

      MCCB Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC024H

      MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC004H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC

      771,50  zł  / szt.*
    • HXC002H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 48VDC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC003H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 100-120VAC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC005H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 380-450VAC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC001H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 24VDC

      799,00  zł  / szt.*
    • HXD068H

      MCCB Blokada elelektryczna napędów zdalnych h3 (2x 630/1000A) typ A

      335,40  zł  / szt.*
    • HXB069H

      MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ B

      325,50  zł  / szt.*
    • HYD019H

      MCCB Przegrody biegunów h400-h1600 3/4P

      114,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      400 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      25 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
      35 kA
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    Funkcje
    • Jednostka wyzwalania
      TM A/A
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycz­nego
      0 - 0 ms
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      75 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      1000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP4X
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      35 - 240 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      35 - 240 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zaciski
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      22 - 22 Nm
    • Montaż
      Od frontu
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­tionK­nob­Set­ting
      0,63, 0,8, 1
    Ustawienia
    • Zakres nastawczy wyzwalacza zwar­cio­wego zwłocz­nego
      0 - 0 A

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HHD400U | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HHD400U

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HHD400U | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HHD400U

      MCCB Wyłącznik mocy h400 3P 25kA 400A TM

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-06-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      262,29 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-21

      PDF
      286,44 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-05

      PDF
      187,17 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32