The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • HED630H
    EAN
    3250613349615
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    MCCB Wyłącznik mocy h630 3P 70kA 630A LSI HED630H

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    MCCB Wyłącznik mocy h630 3P 70kA 630A LSI

    HED630H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Blokady dźwigni 1 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 4 dostępne produkty
    • Wyzwalacz wzro­stowy 5 dostępne produkty
    • Przewód blokujący elek­trycznej 2 dostępne produkty
    • Sepa­racja faz 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Blokady dźwigni
    • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne
    • Wyzwalacz wzro­stowy
    • Przewód blokujący elek­trycznej
    • Sepa­racja faz
    • HXD039H

      MCCB Blokada dźwigni h400-h1000

      276,70  zł  / szt.*
    • HXC025H

      MCCB Styk pomocniczy H250-H1600 1NO+1NC 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC026H

      MCCB Styk alarmowy H250-H1600 1NO+1NC

      463,80  zł  / szt.*
    • HXC021H

      MCCB Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC024H

      MCCB Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC

      335,40  zł  / szt.*
    • HXC004H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 200-240VAC

      771,50  zł  / szt.*
    • HXC002H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 48VDC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC003H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 100-120VAC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC005H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 380-450VAC

      784,00  zł  / szt.*
    • HXC001H

      MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 24VDC

      799,00  zł  / szt.*
    • HXD068H

      MCCB Blokada elelektryczna napędów zdalnych h3 (2x 630/1000A) typ A

      335,40  zł  / szt.*
    • HXB069H

      MCCB Blokada elektryczna h3 napędów zdalnych typ B

      325,50  zł  / szt.*
    • HYD019H

      MCCB Przegrody biegunów h400-h1600 3/4P

      114,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      630 A
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2
      100 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2
      100 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2
      70 kA
    • Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2
      70 kA
    • Zdol­ność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)
      60 kA
    • Zdol­ność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)
      9 kA
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Prze­łącznik
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      8
    Wyzwalanie
    • Czas reakcji przy otwarciu
      10 ms
    Ustawienia
    • Nastawa wyzwalacza elek­tro­ma­gnetycz­nego
      2,5, 5, 8
    • Zakres regulacji magnetycznej
      3500 A, 4410 A, 5600 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A
    • Nastawa wyzwalcza termicz­nego
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Zakres nastawczy wyzwalacza zwar­cio­wego zwłocz­nego
      0 - 0 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      22 - 22 Nm
    • Montaż
      Od frontu
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      220 - 690 V
    Funkcje
    • Jednostka wyzwalania
      LSI
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycz­nego
      100 - 200 ms
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      120 W
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      40 W
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      1000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    Sprzęt
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP4X
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      35 - 240 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      35 - 240 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Wbudowany napęd silnikowy
      Nie
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Nie
    Zasilanie
    • Pozycja zasilania
      Dwukie­run­kowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HED630H
    PDF
    RoHS report HED630H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HED630H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HED630H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HED630H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HED630H

      MCCB Wyłącznik mocy h630 3P 70kA 630A LSI

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2021-06-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      261,92 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-21

      PDF
      195,99 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-05

      PDF
      186,89 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32