The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • HAE312
    EAN
    3250613140311
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • Zobacz więcej

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 125A, rozmiar 4 HAE312

    Cena
    829,00  zł
    / szt. *
    829,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 125A, rozmiar 4

    HAE312

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Styki pomoc­nicze 2 dostępne produkty
    • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty
    • Oś napędu łącz­nika 3 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Styki pomoc­nicze
    • Osłona przy­łączy
    • Oś napędu łącz­nika
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • HZC312

      Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / szt.*
    • HZC311

      Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

      115,20  zł  / szt.*
    • HZC217

      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 4, 100-160A

      104,10  zł  / szt.*
    • HZC114

      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 150 mm

      63,20  zł  / szt.*
    • HZC116

      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm

      128,50  zł  / szt.*
    • HZC115

      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 200 mm

      90,90  zł  / szt.*
    • HZC014

      Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 4, bez wałka

      113,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      125 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
      125 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      125 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      125 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
      125 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      125 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
      7 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      4 kA
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      70 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      70 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      4,60 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      13,80 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      82000 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
      56000 W
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      3P
    • Liczba biegunów
      3
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Krótka dźwignia­obro­towa
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Tak
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      4 - 4,4 Nm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6,22
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski śrubowe
    Wymiary
    • Wyso­kość
      84 mm
    • Szero­kość
      109 mm
    • Głębo­kość
      132 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HAE312
    PDF
    RoHS report HAE312
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HAE312 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HAE312

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HAE312 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HAE312

      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 125A, rozmiar 4

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Polska

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HAB402 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 20A, rozmiar 1
      HAB402
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 20A, rozmiar 1
      Cena
      245,80  zł
      / szt. *
      245,80  zł
      / szt. *
    • 2
      HZF103 - Wałek l=320 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      HZF103
      Wałek l=320 mm do rozłączników bezpiecznikowych 20-32A
      Cena
      103,20  zł
      / szt. *
      103,20  zł
      / szt. *
    • 3
      HI403R - Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A
      HI403R
      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 63A
      Cena
      2 332,00  zł
      / szt. *
      2 332,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HI404R - Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A
      HI404R
      Przełącznik modułowy I-O-II 4P 80A
      Cena
      2 148,00  zł
      / szt. *
      2 148,00  zł
      / szt. *
    • 5
      HAC306 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2
      HAC306
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 63A, rozmiar 2
      Cena
      328,80  zł
      / szt. *
      328,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32