Mod. rozłącznik izolac. obr. 4P 125A r.3 • HAD412 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Główna aparatura łącze­niowa
            • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
            • Rozłącz­niki izolacyjne
            • HAD412
            HAD412 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 125A, rozmiar 3
            HAD412 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 125A, rozmiar 3

            Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 125A, rozmiar 3

            HAD412

            HAD412 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 125A, rozmiar 3
            HAD412 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 125A, rozmiar 3
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN
            • Główna aparatura łącze­niowa

            Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 125A, rozmiar 3 HAD412

            EAN
            3250613140465
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            APA
            Cena
            717,00 zł
            / szt. *
            717,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 1 dostępne produkty
            • Oś napędu łącz­nika 3 dostępne produkty
            • Styki pomoc­nicze 2 dostępne produkty
            • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
            • Oś napędu łącz­nika
            • Styki pomoc­nicze
            • Osłona przy­łączy
            • HZC011

              Napęd drzwiowy HAx, rozmiar 3, bez wałka

              95,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HZC111

              Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 150 mm

              45,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HZC112

              Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 200 mm

              66,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HZC113

              Wałek napędu drzwiowego HAx/HIM rozmiar 1-3 (N°5), dł. 320 mm

              95,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HZC311

              Styki pomocnicze 1NO+1NC 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

              104,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HZC312

              Styki pomocnicze 2NO 5A/250V, rozłączniki HAx rozmiar 1-4, 20-160A

              104,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • HZC216

              Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 3, 100-125A

              116,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              125 A
            • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
              125 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
              125 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
              125 A
            • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
              100 A
            • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
              100 A
            • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
              2,75 kA
            • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
              2,75 kA
            Archi­tek­tura
            • Element sterujący/ob­sługowy
              Krótka dźwignia­obro­towa
            • Liczba biegunów
              4
            Rodzaj połączenia
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              70 mm²
            Napięcie
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              800 V
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              8000 V
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              380 - 415 V
            Moc
            • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
              7,10 W
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              28,40 W
            • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
              82000 W
            • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
              56000 W
            Instalacja, montaż
            • Nomi­nalny moment dokręcania
              4 - 4,4 Nm
            Sprzęt
            • Opcjonalny napęd silnikowy
              Nie
            • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
              0
            • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
              0
            • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
              0
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -20 - 70 °C
            Pokrywa, drzwi
            • Z mechanizmem ryglu­jącym
              Tak
            Bezpie­czeń­stwo
            • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
              IP20
            Łącz­ność
            • Typ połączenia
              Zacisk śrubowy
            Funkcje
            • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
              Nie
            • Jako wyłącznik awaryjny
              Nie
            • Jako rozłącznik główny
              Tak
            • Jako rozłącznik remon­towy
              Tak
            • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
              Tak
            • Wersja rozłącz­nika mocy
              Tak
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              5,95

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration HAD412 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HAD412 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie HAD412 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu HAD412

            • Instrukcja montażu

              Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-04-08 | Hager Polska

              Instrukcja montażu International 2022-04-08

              PDF
              2,05 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

              PDF
              835,39 kB
              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-07

              PDF
              635,00 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              SH363K - Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC zac.dod.
              SH363K
              Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC zac.dod.
              Cena
              268,00 zł
              / szt. *
              268,00 zł
              / szt. *
            • 2
              SH363N - Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC
              SH363N
              Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 3P 63A 400VAC
              Cena
              232,00 zł
              / szt. *
              232,00 zł
              / szt. *
            • 3
              SH363S - Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompakt. 3P 63A 400VAC zac.dod. blok.
              SH363S
              Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompakt. 3P 63A 400VAC zac.dod. blok.
              Cena
              295,00 zł
              / szt. *
              295,00 zł
              / szt. *
            • 4
              SH463B - Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC zac.dod.
              SH463B
              Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC zac.dod.
              Cena
              352,00 zł
              / szt. *
              352,00 zł
              / szt. *
            • 5
              SH463N - Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC
              SH463N
              Modułowy rozłącznik izolacyjny w obudowie kompaktowej 4P 63A 400VAC
              Cena
              393,00 zł
              / szt. *
              393,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32