Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1 HAB403
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Oś napędu łącznika 5 dostępne produkty -
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty -
Napęd drzwiowy do wyłączników 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In32 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC2132 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A32 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B32 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A32 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B32 A
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A32 A
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B32 A
-
Zdolność włączania prąd zwarciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-31,8 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 609471,26 kA
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw t=1s 380-415 V AC zgodnie z IEC 60947-31,26 kA
-
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy lcc z bezpiecznikami gl-gG50 kA
-
Układ biegunów4P
-
Element sterujący/obsługowyKrótka dźwigniaobrotowa
-
Pozycja neutralnaBez położenia neutralnego
-
Liczba biegunów4
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego16 mm²
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)380 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego0,60 W
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)2,40 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC121000 W
-
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC2314000 W
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2,2 Nm
-
Opcjonalny napęd silnikowyNie
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
-
PlombowaneTak
-
Zakres temperatur pracy-20 - 70 °C
-
Z mechanizmem ryglującymTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Jest przełącznikiem zmiany kierunkuNie
-
Jako wyłącznik awaryjnyNie
-
Jako rozłącznik głównyTak
-
Jako rozłącznik remontowyTak
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwaTak
-
Wersja rozłącznika mocyTak
-
Liczba modułów3,5
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa HAB403
Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 32A, rozmiar 1
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13
PDF835,39 kB