The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Rozłącz­niki izolacyjne
    • HA458
    EAN
    3250613114589
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozłącz­niki izolacyjne

    Rozłącznik izolacyjny 4P 630A HA458

    Cena
    4 809,00  zł
    / szt. *
    4 809,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Rozłącznik izolacyjny 4P 630A

    HA458

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Osłona przy­łączy 4 dostępne produkty
    • Styki pomoc­nicze 1 dostępne produkty
    • Oś napędu łącz­nika 2 dostępne produkty
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników 2 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Osłona przy­łączy
    • Styki pomoc­nicze
    • Oś napędu łącz­nika
    • Napęd drzwiowy do wyłącz­ników
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • HZ047

      Osłona do rozłaczników typu HA462/HA464/HA468 4P 1250-1800A

      249,10  zł  / szt.*
    • HZ046

      Osłona do rozłaczników typu HA460 4P 800A

      217,30  zł  / szt.*
    • HZ045

      Osłona do rozłaczników typu HA457/HA458 4P 400-630A

      143,50  zł  / szt.*
    • HZC206

      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 400-630A

      370,00  zł  / szt.*
    • HZ023

      Styk pomocniczy do rozłączników obciążenia 125-630A 2x 1Z+R

      256,90  zł  / szt.*
    • HZC102

      Wałek przedłużający l=320 mm HA351-HA458 HI

      75,30  zł  / szt.*
    • HZC101

      Wałek mechanizmu obrotowego na drzwi rozdzielnicy długość 200 mm

      78,70  zł  / szt.*
    • HZC003

      Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach bez wałka 630-1600 A

      641,50  zł  / szt.*
    • HZC002

      Mechanizm obrotowy do montażu na drzwiach rozdzielnicy bez wałka 630 A

      235,80  zł  / szt.*
    • HZ086

      Zaciski klatkowe do HA458 (4szt.)

      892,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      630 A
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw IEC 60947
      13 kA
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21
      630 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC21 kategoria A
      630 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC21 kategoria B
      630 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC22 kategoria A
      630 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC22 kategoria B
      630 A
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC23 kategoria A
      630 A
    • Dopusz­czalna wartość znamio­nowa prądu AC23 kategoria B
      630 A
    • Zdol­ność włączania prąd zwar­ciowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3
      26 kA
    • Znamio­nowy prąd krót­ko­trwały Icw 1s IEC 60947
      13 kA
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Długa dźwignia­obro­towa
    • Typ konstrukcji urządzenia
      Wbudowany na stałe
    • Układ biegunów
      4P
    Wymiary
    • Wyso­kość
      270 mm
    • Szero­kość
      160 mm
    • Głębo­kość
      315 mm
    Pokrywa, drzwi
    • Z mechanizmem ryglu­jącym
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2x 300 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      2x 300 mm²
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      1000 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      8000 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      380 - 415 V
    Moc
    • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
      30,90 W
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      92,70 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC1
      414000 W
    • Znamio­nowa moc robocza przy 400 V AC AC23
      225000 W
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Wbudowany napęd silnikowy
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 70 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Funkcje
    • Jest prze­łącz­nikiem zmiany kierunku
      Nie
    • Jako wyłącznik awaryjny
      Nie
    • Jako rozłącznik główny
      Tak
    • Jako rozłącznik remon­towy
      Tak
    • Jako rozłącznik bezpie­czeń­stwa
      Tak
    • Wersja rozłącz­nika mocy
      Tak
    Sprzęt
    • Opcjonalny napęd silnikowy
      Nie
    • Liczba styków pomoc­niczych prze­łącz­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych rozwier­nych
      0
    • Liczba styków pomoc­niczych zwier­nych
      0
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      40 - 45 Nm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA458
    PDF
    RoHS report HA458
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HA458 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HA458

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HA458 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HA458

      Rozłącznik izolacyjny 4P 630A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HA464 - Rozłącznik izolacyjny 4P 1600A
      HA464
      Rozłącznik izolacyjny 4P 1600A
      Cena
      20 936,00  zł
      / szt. *
      20 936,00  zł
      / szt. *
    • 2
      HAE316 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 160A, rozmiar 4
      HAE316
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy z widoczną przerwą 3P 160A, rozmiar 4
      Cena
      988,50  zł
      / szt. *
      988,50  zł
      / szt. *
    • 3
      HA362 - Rozłącznik izolacyjny 3P 1250A
      HA362
      Rozłącznik izolacyjny 3P 1250A
      Cena
      13 232,00  zł
      / szt. *
      13 232,00  zł
      / szt. *
    • 4
      HAC406 - Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 63A, rozmiar 2
      HAC406
      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 63A, rozmiar 2
      Cena
      389,70  zł
      / szt. *
      389,70  zł
      / szt. *
    • 5
      HA365 - Rozłącznik izolacyjny 3P 2000A
      HA365
      Rozłącznik izolacyjny 3P 2000A
      Cena
      21 281,00  zł
      / szt. *
      21 281,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32