The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Rozłącznik izolacyjny 4P 1600A
HA464
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
-
-
Forma
zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
-
Przełącznik kierunku
Nie
-
Zintegrowany napęd silnikowy
Nie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
380 / 415 V
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
12000 V
-
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B
1600 A
-
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A
1250 A
-
Prąd znamionowy In
1600 A
-
Prąd zwarciowy z bezpiecznikami gI-gG
50 kA
-
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s
50 kA
-
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym
1600 A
-
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A
1600 A
-
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B
1250 A
-
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A
1000 A
-
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B
1000 A
-
Termiczny prąd znamionowy wewnątrz obudowy przy 40°C
1600 A
-
Moc znamionowa poniżej 660 V, 50 Hz.
475 kW
-
Moc czynna poniżej 380/415 V, 50 Hz
560 kW
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
366 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
122 W
-
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1
1053 kW
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
3000
-
Liczba dodatkowych styków NC
0
-
Liczba dodatkowych styków NO
0
-
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
-
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie