The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZ046
    EAN
    3250613360467
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia

    Osłona do rozłaczników typu HA460 4P 800A HZ046

    Cena
    200,00 zł
    / szt. *
    200,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Osłona do rozłaczników typu HA460 4P 800A

    HZ046

    • Akcesoria
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HA458

      Rozłącznik izolacyjny 4P 630A

      4345,00  zł  / szt.*

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZ046
    PDF
    RoHS report HZ046
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZ046 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZ046

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZ046 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZ046

      Osłona do rozłaczników typu HA460 4P 800A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki obciążenia 125 - 3200 A; HA…, HZ…

      PDF
      367,72 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZF207 - Osłona zacisków do rozłączników HFDxxx 4-biegunowych 630 A
      HZF207
      Osłona zacisków do rozłączników HFDxxx 4-biegunowych 630 A
      Cena
      370,00 zł
      / szt. *
      370,00 zł
      / szt. *
    • 2
      HZI210 - Pokrywa do plombowania nastaw do HIC
      HZI210
      Pokrywa do plombowania nastaw do HIC
      Cena
      342,00 zł
      / szt. *
      342,00 zł
      / szt. *
    • 3
      HZC215 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A
      HZC215
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A
      Cena
      89,00 zł
      / szt. *
      89,00 zł
      / szt. *
    • 4
      HZC116 - Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm
      HZC116
      Wałek napędu drzwiowego HAx rozmiar 4 (N°6), dł. 320 mm
      Cena
      116,00 zł
      / szt. *
      116,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HZC218 - Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A
      HZC218
      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 4, 100-160A
      Cena
      125,00 zł
      / szt. *
      125,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32