The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZC215
    EAN
    3250613140489
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    Apli­kacja Hager Ready
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • Zobacz więcej

    Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A HZC215

    Cena
    89,00 zł
    / szt. *
    89,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A

    HZC215

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • HA351

      Rozłącznik izolacyjny 3P 125A

      489,00 zł  / szt.*
    • HAC310

      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 100A, rozmiar 2

      513,00 zł  / szt.*
    • HAD312

      Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 3P 125A, rozmiar 3

      698,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZC215
    PDF
    RoHS report HZC215
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZC215 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZC215

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZC215 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZC215

      Osłony przyłączy - górna/dolna, 3P, HAx rozmiar 3, 100-125A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-04-08 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-04-08

      PDF
      2,05 MB
    • Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika)

      Zdjęcie Quick guide (skrócona instrukcja  użytkownika) International 2022-04-08 | Hager Polska

      Quick guide (skrócona instrukcja użytkownika) International 2022-04-08

      PDF
      1,93 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ31Z2 - Bolce łączeniowe 100A 7xelastyczne
      KJ31Z2
      Bolce łączeniowe 100A 7xelastyczne
      Cena
      265,00 zł
      / szt. *
      265,00 zł
      / szt. *
    • 2
      KJ03Z - Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A 7x45mm
      KJ03Z
      Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A, 7 x 45mm
      Cena
      27,00 zł
      / Komplet *
      27,00 zł
      / Komplet *
    • 3
      KJ05Z - Pokrywa dla KJ30
      KJ05Z
      Pokrywa dla KJ30
      Cena
      76,00 zł
      / szt. *
      76,00 zł
      / szt. *
    • 4
      KJ37Z - Pokrywa pozioma dla KJ31
      KJ37Z
      Pokrywa pozioma dla KJ31
      Cena
      88,00 zł
      / szt. *
      88,00 zł
      / szt. *
    • 5
      HZC202 - Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
      HZC202
      Pokrywa zacisków 4P do rozłączników obciążenia 125-160A
      Cena
      265,00 zł
      / szt. *
      265,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32