Pokrywa IP4x górna pełna 850x400 FZ883WE
EAN
7611919323475
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
487,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1,25 mm
-
Szerokość850 mm
-
Głębokość373 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymNie
Materiały
-
MateriałStal
-
KolorCynk
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej